Destaco Logo

PPC-25 - Parallel Gripper,3 Jaw, Hole Through

Visiter les games produits:

Série PPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.92
  • Poids (lb)4.9
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3.35
  • Course (in)0.51
  • Course par mors (po)0.26
  • Force de serrage (lbf)589.0
  • Longueur doigts maxi (in)3.54
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]