Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-5M-L
RDH-5M-L
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.001
Course (in)
1.02
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
675
Force de serrage (lbf)
525
Longueur doigts maxi (in)
8
Poids (lb)
8.6
Aspiration Max (in. Hg)
8
Alesage cylindre (in)
2.72
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
2999
Longueur doigts maxi (mm)
203.2
Force de serrage (N)
2333
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.03
Poids (kg)
3.9
Aspiration Max (mm Hg)
20
Course (mm)
26
accuracy_mm_metric
0.06
Alesage cylindre (mm)
69.1
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.14
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Mouvement mors
Synchrone
Salle blanche et lavage
100
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de pression avec ressorts
60-100 psi
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
2
PRODUCT_WEIGHT_LBS
8.6
PRODUCT_WEIGHT_KG
2.7500
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Gammes de produits
RDH
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-420V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-420
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top