Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPB-28M
RPB-28M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
20-100 psi
Longueur doigts maxi (in)
5.511811023622
Répétabilité (+-in)
0.0020
Course (in)
8
Alesage cylindre (in)
2.50
Force de serrage (lbf)
600
Poids (lb)
42
accuracy_in_english
0.005
Longueur doigts maxi (mm)
140
Poids (kg)
19.1
Alesage cylindre (mm)
63.5
accuracy_mm_metric
0.13
Force de serrage (N)
2669
Course (mm)
203.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
1.4 - 7 bar
Répétabilité (+-mm)
0.05
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
1.00
Plage de température standard
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
RPB
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
nombre de mors
2
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Back to Top