Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

EFFECTEURS TERMINAUX POUR L’OUTILLAGE ROBOTIQUE

End Mount BECC_60_00

ASSEMBLAGES D'EXTRÉMITÉ BODYBUILDER™ POUR EFFECTEURS TERMINAUX ROBOTIQUES

Les ensembles de fixations d’extrémité de structure BodyBuilder™ disposent d’un actionnement de poignée permettant une installation rapide et précise en tirant l’ergot en position fixe à l’intérieur du boîtier. Les anneaux internes éliminent les vibrations et maintiennent l’ergot dans une position serrée, tandis que les rainures de fixation en acier trempé réduisent l’usure et prolongent la durée de vie du produit.

Marché :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage, industriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
interchangeable
performance
low-no-maintenance
Back to Top