Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Flange Mount TCF-25-A

FIXATIONS POUR PIÈCE DE SERRAGE À BRIDE EN CONSTRUCTION LÉGÈRE, EN ALUMINIUM AVEC FINITION ANODISÉE

Les fixations pour bride légères sont utilisées avec le récepteur et la plaque de la station d’orientation pour fixer l’outillage inférieur entre les opérations de moulage. Ces fixations sont en aluminium. Elles sont pourvues d’une finition anodisée noire et sont disponibles dans des diamètres de 20 mm à 25 mm.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Marchés : automobilealiment et emballage,  biens de Consommation, industriel

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique, haute température

Vue de l'unité :
lightweight
speed
safety
low-no-maintenance
Back to Top