VERSCHLUSSSPANNER MIT DAUMENHEBEL - SERIE 385

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.3
- Höhe (in)2.75
- Länge (in)11.10
- Weite (in)3.13
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)7500.0
- mit Öffnungshilfe (in)2.31
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör375509|385102|385902|385215-M-25|385102|385-ZB1