Brand Pillar: Perspicace
Industry: Biens de consommation
Product Lines: Outillage rond, Pinces de puissance pneumatiques
Le client de DESTACO en Thaïlande fabrique des machines à coudre. Pendant le processus d’emballage final, la machine à coudre avec base doit être placée dans sa boîte pour l’expédition. Leur usine européenne utilise un simple système autoagrippant et une grue pour soulever les machines à coudre, mais en Thaïlande, l’opération est encore réalisée par quatre opérateurs. L’usine thaïlandaise souhaite disposer d’un outil de levage pouvant être utilisé par une seule personne, et également soulever deux types différents de bases de machines à coudre. Ils ont également demandé que le levage inclue un dispositif de verrouillage automatique pour verrouiller la base de la machine lors du levage pour des raisons de sécurité. La machine à coudre pèse 95 kg.
DESTACO a conçu un outillage rond avec un dispositif de levage à pince de puissance.
Le client est satisfait du nouvel outillage.
Remarque : Dans ces applications, en tant que dispositif de levage assisté, une accréditation ou certification d’un tiers peut être exigée avant l’utilisation.