PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Accelerate Polyurethane Bellows Vacuum Cup

VC-80TCT-P38-PU55

Les ventouses Accelerate® sont fabriquées en polyuréthane durable et comportent une traverse antidérapante à haute friction. Cette combinaison de matériau et de bande de roulement donne à ces ventouses une excellente capacité d'étanchéité avec une prise ferme rapide, une longue durée de conservation et une rétention de mémoire améliorée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 3.35
Taille chapeau 3.15 in
Poids (oz) 4.97
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 54
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 36
Diametre (mm) 85
Poids (g) 141
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 16.33
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.49
Taille chapeau 80 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 39269097
Fonction de produit Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 24
Distributor Group - FR Prehenseurs
Montage 3/8 G Nylon
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
Durometre 55 (rouge transparent)
Forme Ronde
DistributorGroup End Effectors
Matériel Polyurethane
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 53
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Soufflet
Back to Top