PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Accelerate Polyurethane Deepdish Vacuum Cup

VC-90DD-U38-PU60

Les ventouses Accelerate sont fabriquées en polyuréthane durable et comportent une traverse antidérapante à haute friction. Cette combinaison de matériau et de géométrie de la portée donne à ces ventouses une excellente capacité d'étanchéité avec une prise ferme rapide, une longue durée de conservation et une mémoire de forme améliorée.
  • - Les ventouses cloches ont parois fines et profondes très flexibles pour des pièces très dessinées
  • Friction interne permettant de résister à des efforts latéraux élevés
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 3.54 in
Diametre (in) 3.6417322834646
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 80.5
Poids (oz) 2.7
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 55.8
Taille chapeau 90 mm
Poids (g) 77
Diametre (mm) 92.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 25.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 36.5
DistributorGroup End Effectors
Montage 3/8" NPT
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 31.6
Matériel Polyurethane
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Cloche
Durometre 60 (Rouge translucide)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 69.7
Forme Ronde
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top