Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.88
- Poids (lb)11.60
- Clean Room100000
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.625
- Charge Maxi avec Shocks (lb)30
- Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)311
- Couple maxi fin de course (in-lbs)155
- Couple maxi mi-course (in-lbs)311
- Décallage (in³)9.77
- Répétabilité0.02
- ConfigurationBride
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-010|VLVF-009|SLKT-126|SLKT-127|SLKT-124|SLKT-125|SLKT-126V|SLKT-127V|SLKT-124V|SLKT-125V|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitArrêt intermédiaire
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)