Destaco Logo

DLT-06M-L - DLT-E/L - Unité de translation DirectConnect à vérin intégré

Visiter les games produits:

Série DLT-E/L

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.490398781
  • Poids (lb)0.53

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.563
  • B-Taille du corps (in)2
  • Charge (lb)3
  • Course (in)2.953
  • Déplacement vertical Max (in-lbs)5
  • Diamètre de l'arbre (in)0.236
  • force de poussée (lbf)20
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|OSAK-067|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide

Related Products [FR]