PROPULSEURS LINÉAIRES À CYLINDRES PNEUMATIQUES EXTERNES POUR USINAGE ET PICK-AND-PLACE - ROBOHAND DLT-T|A|N

DLT-08M-T - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
Visiter les games produits:
Série DLT-T/A/N/R/UVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.88
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.563
- B-Taille du corps (in)2.5
- Charge (lb)5
- Course (in)7.874
- Diamètre de l'arbre (in)0.315
- force de poussée (lbf)20
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISP-014|OISN-014|OHSP-005|OHSN-005|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)