Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPL
DPL-2520-R - Parallel Gripper Range Dpl
DPL-2520-R - Parallel Gripper Range Dpl
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPL
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.98
Poids (lb)
3.04
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Course (in)
1.57
Force de serrage (lbf)
182
Longueur doigts maxi (in)
9.84
Précision (+-in)
0.003
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-20° à 80°C (-4° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|ODPL-001|SLKT-233|PLFT-037|OSMK-099|SLKT-316|PLFT-041|CABL-010|CABL-013|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer