
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.69
- Poids (lb)6.66
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Course (in)3.94
- Force de serrage (lbf)294
- Longueur doigts maxi (in)13.78
- Précision (+-in)0.003
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-20° à 80°C (-4° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-316|SLKT-234|OSMK-100|PLFT-042|PLFT-038|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-004|OHSP-011|OHSN-011
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)