Destaco Logo
Default Image

DPL-4040-MC-SD - Parallel Gripper Range Dpl

Visiter les games produits:

Série DPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)9.37
  • Poids (lb)9.48
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)3.15
  • Force de serrage (lbf)456
  • Longueur doigts maxi (in)13.78
  • Précision (+-in)0.003
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-20° à 80°C (-4° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|ODPL-005|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]