Destaco Logo
Default Image

DPL-4070-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)12.91
  • Poids (lb)13.2

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)5.51
  • Force de serrage (lbf)367
  • Longueur doigts maxi (in)17.72
  • Précision (+-in)0.003
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-20° à 80°C (-4° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-006|OHSP-011|OHSN-011
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]