Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PINCES PARALLÈLES POLYVALENTS ET ROBUSTES À HAUT DEGRÉ DE REPRODUCTIBILITÉ - SÉRIE PPC
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série PPC
PPC-12-RI-C-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
PPC-12-RI-C-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série PPC
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.86
Poids (lb)
2.4
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
0.63
Force de serrage (lbf)
201
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-207|SLKT-207V|OSMK-105
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer