Destaco Logo
Default Image

RDH-2M-O - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RDH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.575
  • Poids (lb)1.2
  • Clean Room with Scavange100

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.26
  • Course (in)0.24
  • Force de serrage (lbf)170
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)226
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-417|SLKT-417V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]