Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-3M-C - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RDH-3M-C - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
1.969
Poids (lb)
2.4
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.65
Course (in)
0.31
Force de serrage (lbf)
296
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
379
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-418|SLKT-418V|SLKT-364|SLKT-364V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer