Destaco Logo

SELBSTZENTRIERENDE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE UND DREHANWENDUNGEN - SERIE RPC

RPC-368-SP-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC | DESTACO

RPC-368-SP-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC

Serie ansehen:

RPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)16.06
  • Länge (in)8.11

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)3000.0
  • Hub (in)1.38
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)5.25
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002