Destaco Logo

RPLC-1-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, flach gebaut, für Reinraum, Serie RPLC

Serie ansehen:

RPL/RPLC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.15
  • Länge (in)0.752
  • Clean Room with Scavange10

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)5-100 psi
  • Greifkraft (lbf)26.0
  • Hub (in)0.25
  • Maximale Fingerlänge (in)3.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.44
  • BeigestelltNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V