Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-7M-L-O - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)
RTH-7M-L-O - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.630
Poids (lb)
34.6
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
6.14
Course (in)
1.97
Force de serrage (lbf)
2496.0
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
3222.0
Longueur doigts maxi (in)
14.0
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Pressure Range With Springs
55-100 psi
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer