Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 82M-3E
82M-3E03HS40L8 - Power Clamp Short Drive Shaft With Handle Size 40 Sensor L8
82M-3E03HS40L8 - Power Clamp Short Drive Shaft With Handle Size 40 Sensor L8
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82M-3E
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
3.3
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|82ZB-162-1|8AB-151-1|8S401-15-117|8UL404-00-117|8UR404-00-117|8UM404-00-117|8UM404-15-117|8UM404-25-117|8UM404-45-107|8UL404-15-117|8UR404-15-117|8UL404-25-117|8UR404-25-117|8UL404-45-107|8UR404-45-107
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Enclosed Pneumatic Power Clamp
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer