Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
GESCHLOSSENE PNEUMATIK- KRAFTSPANNER | SCHWERLAST; MODULAR – SERIE 82M-3E
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftspanner pneumatisch
Serie 82M-3E
82M-3E23005000 - Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, Serie 82M-3E
82M-3E23005000 - Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen, Serie 82M-3E
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 82M-3E
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
6.16
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Kraftspanner, pneumatisch
Zubehör
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-098-1|8KB-102-1|8UM504-15-144|8UM504-25-144|8UM504-45-144|8UL504-15-144|8UR504-15-144|8UL504-25-144|8UR504-25-144|8UL504-45-144|8UR504-45-144|8JG-070-1-01|8S501-25-144|82ZB-084-1|8AB-152-1
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E
82M-3E03005000 - 82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 82M-3E
82M-3E23004000 - Kraftspanner, pneumatisch, geschlossen
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden