Serie ansehen:
2-Backen Parallelgreifer RPEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Clean Room100
- Clean Room with Scavange10
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP 54
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)1.1
- Hub (in)0.16
- Maximale Fingerlänge (in)1.97
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
- Temperaturbereich Standard5° bis 50°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenGreifer, vollelektrisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPE-100_without_Fingers.tif%2Frename%2FRPE-100_without_Fingers.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPE-400_without_Fingers.tif%2Frename%2FDPE-400_without_Fingers.png&w=3840&q=75)