pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-125-290
035-125-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.04
Schwenkhub (in)
0.51
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
20
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.005
Gewicht (lb)
0.56
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Schwenkhub (in)
0.51
Spannhub (in)
0.53
Spannhub (in)
0.53
Hub (mm)
26.3
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
89
Spannhub (mm)
13.5
Schwenkhub (mm)
12.8
Schwenkhub (mm)
12.8
Spannhub (mm)
13.5
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.13
Ersatz Dichtungssatz
905516
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Sicherungsmutter
051-150-160
Luftanschluss Größe
10-32
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktreihe
035
Abfragbar
Nein
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktzubehör
051-150-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905516
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top