Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-125-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.98
Consommation air (in³) 0.005
Course verticale (in) 0.53
Course verticale (in) 0.53
Poids (lb) 0.56
Force de serrage à 5bars (lbf.) 20
Course pendant la rotation (in) 0.51
Course (in) 1.04
Course pendant la rotation (in) 0.51
Course verticale (mm) 13.5
Poids (kg) 0.25
Course (mm) 26.3
Alesage cylindre (mm) 25
Course pendant la rotation (mm) 12.8
Course verticale (mm) 13.5
Consommation air (dm³) 0.13
Course pendant la rotation (mm) 12.8
Force de serrage à 5bars (N) 89
Détecteurs inclus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Contre écrou 051-150-160
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 035
montage Corps fileté
Sens de rotation à gauche
Taille Port air 10-32
Remplacement des joints 905516
Accessoires de produit
051-150-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905516
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top