pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-132-190
035-132-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannhub (in)
0.57
Schwenkhub (in)
0.56
Spannhub (in)
0.57
Schwenkhub (in)
0.56
Gewicht (lb)
0.94
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
30
Hub (in)
1.13
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Hub (mm)
28.8
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.24
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Schwenkhub (mm)
14.3
Schwenkhub (mm)
14.3
Spannhub (mm)
14.5
Gewicht (kg)
0.43
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
133
Spannhub (mm)
14.5
Sicherungsmutter
051-187-160
Abfragbar
Nein
Befestigung
Einschraubzylinder
Ersatz Dichtungssatz
905517
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
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
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe
035
Produktzubehör
905517
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
051-187-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top