Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-132-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.008
Course verticale (in) 0.57
Course (in) 1.13
Course verticale (in) 0.57
Alesage cylindre (in) 1.26
Force de serrage à 5bars (lbf.) 30
Poids (lb) 0.94
Course pendant la rotation (in) 0.56
Course pendant la rotation (in) 0.56
Course verticale (mm) 14.5
Course pendant la rotation (mm) 14.3
Alesage cylindre (mm) 32
Poids (kg) 0.43
Course (mm) 28.8
Consommation air (dm³) 0.24
Course pendant la rotation (mm) 14.3
Course verticale (mm) 14.5
Force de serrage à 5bars (N) 133
Gammes de produits 035
Remplacement des joints 905517
Sens de rotation à droite
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Non
montage Corps fileté
Contre écrou 051-187-160
Taille Port air 1/8 NPT
Accessoires de produit
905517
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
051-187-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top