pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-140-290
035-140-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.2
Spannhub (in)
0.63
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.015
Gewicht (lb)
1.31
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Schwenkhub (in)
0.57
Schwenkhub (in)
0.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
60.0
Spannhub (in)
0.63
Hub (mm)
30.4
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
267.0
Schwenkhub (mm)
14.4
Spannhub (mm)
16.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.41
Schwenkhub (mm)
14.4
Gewicht (kg)
0.59
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannhub (mm)
16.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
905518
Produktreihe
035
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Sicherungsmutter
051-225-160
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Abfragbar
Nein
Schwenkrichtung
linksschwenkend
PublishedDate
1675170774000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
051-225-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905518
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top