Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-140-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.57
Course pendant la rotation (in) 0.57
Course (in) 1.2
Course pendant la rotation (in) 0.57
Course verticale (in) 0.63
Course verticale (in) 0.63
Poids (lb) 1.31
Force de serrage à 5bars (lbf.) 60.0
Consommation air (in³) 0.015
Consommation air (dm³) 0.41
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Alesage cylindre (mm) 40
Force de serrage à 5bars (N) 267.0
Course verticale (mm) 16.0
Course (mm) 30.4
Course verticale (mm) 16.0
Poids (kg) 0.59
Course pendant la rotation (mm) 14.4
montage Corps fileté
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à gauche
Détecteurs inclus Non
Taille Port air 1/8 NPT
Remplacement des joints 905518
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 035
PublishedDate 1675170774000
Contre écrou 051-225-160
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
051-225-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905518
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top