pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-150-290
035-150-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.63
Hub (in)
1.18
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
69.0
Spannhub (in)
0.55
Schwenkhub (in)
0.63
Gewicht (lb)
1.81
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.023
Spannhub (in)
0.55
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.64
Schwenkhub (mm)
16.0
Gewicht (kg)
0.82
Spannhub (mm)
14.0
Hub (mm)
30.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
307.0
Spannhub (mm)
14.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Schwenkhub (mm)
16.0
Sicherungsmutter
051-250-160
Ersatz Dichtungssatz
905519
PublishedDate
1675170389000
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar
Nein
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktreihe
035
Produktzubehör
051-250-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905519
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top