Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-150-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.81
Course pendant la rotation (in) 0.63
Course verticale (in) 0.55
Force de serrage à 5bars (lbf.) 69.0
Course pendant la rotation (in) 0.63
Alesage cylindre (in) 1.97
Course (in) 1.18
Consommation air (in³) 0.023
Course verticale (in) 0.55
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Consommation air (dm³) 0.64
Poids (kg) 0.82
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Force de serrage à 5bars (N) 307.0
Course verticale (mm) 14.0
Course verticale (mm) 14.0
Alesage cylindre (mm) 50
Course (mm) 30.0
Remplacement des joints 905519
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Détecteurs inclus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675170389000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation à gauche
Gammes de produits 035
montage Corps fileté
Contre écrou 051-250-160
Accessoires de produit
051-250-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905519
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top