pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-225-190
035-225-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.56
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Spannhub (in)
0.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.005
Hub (in)
1.05
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
20.0
Schwenkhub (in)
0.54
Schwenkhub (in)
0.54
Spannhub (in)
0.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.13
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Schwenkhub (mm)
13.7
Spannhub (mm)
13.0
Schwenkhub (mm)
13.7
Hub (mm)
26.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
89.0
Spannhub (mm)
13.0
Produktreihe
035
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar
Nein
Ersatz Dichtungssatz
905516
Luftanschluss Größe
10-32
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675170709000
Produktzubehör
905516
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top