Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-225-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.51
Force de serrage à 5bars (lbf.) 20.0
Course pendant la rotation (in) 0.54
Course verticale (in) 0.51
Consommation air (in³) 0.005
Alesage cylindre (in) 0.98
Course pendant la rotation (in) 0.54
Poids (lb) 0.56
Course (in) 1.05
Alesage cylindre (mm) 25
Course verticale (mm) 13.0
Force de serrage à 5bars (N) 89.0
Course pendant la rotation (mm) 13.7
Course verticale (mm) 13.0
Course (mm) 26.7
Course pendant la rotation (mm) 13.7
Consommation air (dm³) 0.13
Poids (kg) 0.25
PublishedDate 1675170709000
Taille Port air 10-32
Gammes de produits 035
Sens de rotation à droite
Détecteurs inclus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Corps bridé
Remplacement des joints 905516
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
905516
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top