pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-225-290
035-225-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
20
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.005
Schwenkhub (in)
0.54
Schwenkhub (in)
0.54
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Spannhub (in)
0.51
Gewicht (lb)
0.56
Hub (in)
1.05
Spannhub (in)
0.51
Hub (mm)
26.7
Schwenkhub (mm)
13.7
Spannhub (mm)
13
Schwenkhub (mm)
13.7
Gewicht (kg)
0.25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.13
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
89
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Spannhub (mm)
13
Abfragbar
Nein
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
905516
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe
10-32
Produktreihe
035
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
905516
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top