Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-225-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.005
Poids (lb) 0.56
Course verticale (in) 0.51
Course pendant la rotation (in) 0.54
Course pendant la rotation (in) 0.54
Force de serrage à 5bars (lbf.) 20
Course (in) 1.05
Course verticale (in) 0.51
Alesage cylindre (in) 0.98
Course verticale (mm) 13
Poids (kg) 0.25
Course verticale (mm) 13
Alesage cylindre (mm) 25
Course (mm) 26.7
Consommation air (dm³) 0.13
Course pendant la rotation (mm) 13.7
Force de serrage à 5bars (N) 89
Course pendant la rotation (mm) 13.7
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 905516
Sens de rotation à gauche
Taille Port air 10-32
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Corps bridé
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 035
Détecteurs inclus Non
Accessoires de produit
905516
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top