Manuelle Kniehebelspanner
2002-S
2002-S
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.91
Haltekraft (lb)
600
Gewicht (lb)
0.49
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Spannarmlänge (mm)
48.5
Maximale Haltekraft (N)
2700
Gewicht (kg)
0.22
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Anwendung - Schweissen
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
2002
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spindelhalter
2002115-E
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Betriebsablauf
2
Handgriff
Vertikal
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
2002115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top