Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-S
2002-S
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
0.49
Longueur Etrier (in)
1.91
Effort de maintien (lbf)
600
Hauteur sous étrier (in)
0.95
Hauteur sous étrier (mm)
24.1
Poids (kg)
0.22
Effort de maintien maximum (N)
2700
Longueur Etrier (mm)
48.5
Cycle de travail
2
Gammes de produits
2002
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°)
66
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
poignée
Verticale
Style d'étrier
Bras renforcé
Toggle Lock plus
Non
Boulon
2002115-E
Type de produit
Standard
Variation posage pièce
Non
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Accessoires de produit
2002115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top