Betriebsablauf
1
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff
T-Handgriff
Basis Montage Ausführung
gerade
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
55.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
305208-M
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
100.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High