Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
201-TU
201-TU
Le plus petit modèle de la série verticale
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
Effort de maintien (lbf)
100.0
Poids (lb)
1.54
Hauteur sous étrier (in)
0.63
Longueur Etrier (in)
1.01
Effort de maintien maximum (N)
440.0
Longueur Etrier (mm)
25.7
Hauteur sous étrier (mm)
16.0
Poids (kg)
0.7
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Cycle de travail
1
Style d'étrier
Barre en U
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
100.0
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base droite
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Gammes de produits
201
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Application -Travail du bois
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1674671468000
Application -Usinage
Pas recommandé
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Poignée en T
Rondelle
102111
Ouverture poignée (+10°)
55.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Assemblage goupille
305208-M
Accessoires de produit
305208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top