Manuelle Kniehebelspanner
2010-SR
2010-SR
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1400
Gewicht (lb)
2.56
Höhe unter Spannarm (in)
1.7
Spannarmlänge (in)
3.51
Spannarmlänge (mm)
89.2
Gewicht (kg)
1.16
Höhe unter Spannarm (mm)
43.2
Maximale Haltekraft (N)
6230
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
78
Produkt Typen
Standard
Spindelhalter
201015-E
Produktreihe
2010
Zusatzverriegelung
Ja
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
2010115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top