Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2010-SR
2010-SR
Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Poids (lb)
2.56
Longueur Etrier (in)
3.51
Effort de maintien (lbf)
1400
Longueur Etrier (mm)
89.2
Effort de maintien maximum (N)
6230
Hauteur sous étrier (mm)
43.2
Poids (kg)
1.16
poignée
Verticale
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Type de produit
Standard
Gammes de produits
2010
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Boulon
201015-E
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Cycle de travail
2
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Excellent/High
Ouverture poignée (+10°)
66
Style d'étrier
Bras renforcé
Toggle Lock plus
Oui
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
78
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Accessoires de produit
2010115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top