Manuelle Kniehebelspanner
202-UB-L
202-UB-L
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Haltekraft (lb)
200
Gewicht (lb)
0.35
Spannarmlänge (in)
1.5
Gewicht (kg)
0.16
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Maximale Haltekraft (N)
890
Spannarmlänge (mm)
38.1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
1
Produktreihe
202
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Produkt Typen
Standard
Spannarmausführung
offener Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Produktzubehör
L-217-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top