Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
202-UB-L
202-UB-L
Un des modèles les plus couramment utilise.
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
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Effort de maintien (lbf)
200
Longueur Etrier (in)
1.5
Poids (lb)
0.35
Poids (kg)
0.16
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Longueur Etrier (mm)
38.1
Effort de maintien maximum (N)
890
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base droite
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Type de produit
Standard
Cycle de travail
1
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
202
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°)
65
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Pas recommandé
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
L-217-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top