Manuelle Kniehebelspanner
202-UB
202-UB
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
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
0.35
Haltekraft (lb)
200
Spannarmlänge (in)
1.73
Höhe unter Spannarm (in)
1.13
Höhe unter Spannarm (mm)
28.7
Gewicht (kg)
0.16
Maximale Haltekraft (N)
890
Spannarmlänge (mm)
43.9
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebsablauf
1
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben
215105
Basis Montage Ausführung
gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Produktreihe
202
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
202208-M
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top