Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
202-UB
202-UB
Un des modèles les plus couramment utilise.
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
Hauteur sous étrier (in)
1.13
Longueur Etrier (in)
1.73
Effort de maintien (lbf)
200
Poids (lb)
0.35
Hauteur sous étrier (mm)
28.7
Longueur Etrier (mm)
43.9
Effort de maintien maximum (N)
890
Poids (kg)
0.16
Service environnement
Normal
poignée
Verticale
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Variation posage pièce
Non
Style d'étrier
Barre en U
Ouverture poignée (+10°)
65
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
202
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Pas recommandé
Rondelle
215105
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Assemblage goupille
202208-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Base droite
Cycle de travail
1
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top