Manuelle Kniehebelspanner
205-SB
205-SB
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
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
0.07
Höhe unter Spannarm (in)
0.5
Spannarmlänge (in)
0.69
Haltekraft (lb)
60
Höhe unter Spannarm (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.03
Spannarmlänge (mm)
17.4
Maximale Haltekraft (N)
270
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktreihe
205
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spindelzubehör
205208-M
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
94
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
2
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
82
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top