Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-SB
205-SB
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
Hauteur sous étrier (in)
0.5
Longueur Etrier (in)
0.69
Effort de maintien (lbf)
60
Poids (lb)
0.07
Hauteur sous étrier (mm)
12.7
Poids (kg)
0.03
Effort de maintien maximum (N)
270
Longueur Etrier (mm)
17.4
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille
205208-M
Style d'étrier
Bras renforcé
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Excellent/High
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base droite
Ouverture poignée (+10°)
82
Type de produit
Standard
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Gammes de produits
205
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Cycle de travail
2
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
94
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
poignée
Horizontal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top