Manuelle Kniehebelspanner
205-SR
205-SR
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
60
Höhe unter Spannarm (in)
0.39
Spannarmlänge (in)
0.88
Gewicht (lb)
0.07
Maximale Haltekraft (N)
270
Höhe unter Spannarm (mm)
9.8
Spannarmlänge (mm)
22.4
Gewicht (kg)
0.03
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
94
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktreihe
205
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
82
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
2
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt, right
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Spindelzubehör
205208-M
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top